10396162
497682
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bultgänga | M10 |
|---|---|
| Belastningskapacitet | 450.0 kg |
| Belastningskapacitet | 450.0 kg |
| Allt material | Smidd stållegering |
| Slutför | Svart oxid |
| Ringdiameter | 0.437 in |
| Ringdiameter | 11.1 mm |
| Total höjd | 98.0 mm |
| Total höjd | 3.858 in |
| Fotdiameter | 31.8 mm |
| Fotdiameter | 1.252 in |
| Kroppens diameter | 31.8 mm |
| Kroppens diameter | 1.252 in |
| Bultlängd | 50.4 mm |
| Bultlängd | 1.984 in |
| Total bredd | 2.291 in |
| Total bredd | 58.2 mm |
| Ring invändig höjd | 1.437 in |
| Ring invändig höjd | 36.5 mm |
| Ring utvändig bredd | 2.291 in |
| Ring utvändig bredd | 58.2 mm |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Gräns för vridmoment | 16.0 Nm |
| Gräns för vridmoment | 16.0 Nm |
| Färg | Svart |
| Ringtyp | Luft |
| Säkerhetsfaktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Stommens höjd | 3.228 in |
| Stommens höjd | 82.0 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta