Meny Sök

Lyftring 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Essentra artikelnummer:

10396001

Tillverkarens artikelnummer:

497666

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M24-3.0
Belastningskapacitet 4200.0 kg
Allt material Stållegering
Slutför Svart oxid
Ringdiameter 25.4 mm
Total höjd 199.8 mm
Fotdiameter 76.2 mm
Kroppens diameter 76.2 mm
Bultlängd 101.4 mm
Total bredd 121.2 mm
Ring invändig höjd 73.0 mm
Ring utvändig bredd 121.2 mm
Gängans längd 34.0 mm
Gräns för vridmoment 311.0 Nm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 165.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss