Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20955441
20955441
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Monteringshål diameter | 0.748 in |
|---|---|
| Monteringshål diameter | 19.0 mm |
| Paneltjocklek | 0.126 in |
| Paneltjocklek | 3.2 mm |
| Innerdiameter | 0.551 in |
| Innerdiameter | 14.0 mm |
| Total diameter | 25.5 mm |
| Total diameter | 1.004 in |
| Total höjd | 0.374 in |
| Total höjd | 9.5 mm |
| Färg | Vit |
| Material | PVC |
| Typ | 1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta