Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 285,6509 kr |
20 + | 136,0242 kr |
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Tapered |
Mount Type | Tapped Hole |
Knob Length | 57.0 mm |
Knob Length | 2.244 in |
Overall Height | 28.0 mm |
Overall Height | 1.102 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta