Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 249 | 94,5439 kr |
250 + | 86,2839 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt Shotblasted |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Thumb |
Mount Type | Threaded Through Bore |
Base Diameter | 13.0 mm |
Base Diameter | 0.512 in |
Knob Length | 46.0 mm |
Knob Length | 1.811 in |
Overall Height | 22.5 mm |
Overall Height | 0.886 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta