Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
30,1441 kr - 54,4353 kr 247 I lager
M8
20.0 mm
Enhanced Nylon
26,1404 kr - 26,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
10,729 kr - 25,879 kr 1362 I lager
M5
Nylon
20,9698 kr - 50,3706 kr 708 I lager
M8
Nylon
181,2595 kr - 380,6449 kr 8 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
212,1689 kr - 445,5548 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
M10
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
31,4757 kr - 56,8769 kr 53 I lager
M8
18.0 mm
Enhanced Nylon
42,3251 kr - 76,5541 kr 104 I lager
M10
30.0 mm
Enhanced Nylon
24,4168 kr - 24,7041 kr 10 I lager
32.0 mm
M6
Skruv eller självhäftande remsa
20.0 mm
Nylon
24,4168 kr - 24,7041 kr 5 I lager
20.0 mm
M4
Skruv eller självhäftande remsa
6.0 mm
Nylon
13,5154 kr - 32,575 kr 394 I lager
28.0 mm
M5
Skruv eller självhäftande remsa
25.0 mm
Nylon
19,1026 kr - 39,5122 kr 1140 I lager
33.0 mm
M8
Skruv eller självhäftande remsa
30.0 mm
Nylon
222,605 kr - 467,4706 kr 107 I lager
58.0 mm
M8
Gängad pinnbult
30.0 mm
Rostfritt stål
169,9128 kr - 169,9128 kr 29 I lager
46.0 mm
M8
Gängad pinnbult
20.0 mm
Rostfritt stål
25,8327 kr - 46,6793 kr 493 I lager
M6
20.0 mm
Enhanced Nylon
222,605 kr - 467,4706 kr 4 I lager
58.0 mm
M10
Gängad pinnbult
30.0 mm
Rostfritt stål
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Skruv eller självhäftande remsa
10.0 mm
Nylon
90,3132 kr - 90,3132 kr 680 I lager
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Rostfritt stål
158,2788 kr - 332,3856 kr 100 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
16.0 mm
Rostfritt stål
181,2595 kr - 380,6449 kr 180 I lager
46.0 mm
M8
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
  • av 2
Vinghandtag M8 20.0 mm

10214312

Prisintervall
54,4353 kr - 30,1441 kr

Lagernivåer
247 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    16.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    7326909890
Vinghandtag Gängad pinnbult M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Prisintervall
26,4277 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Handtagshöjd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Vinghandtag Gängad pinnbult M5

10159781

Prisintervall
25,879 kr - 10,729 kr

Lagernivåer
1362 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M5
  • Commodity Code
    7318190090
Vinghandtag Gängad pinnbult M8

10159828

Prisintervall
50,3706 kr - 20,9698 kr

Lagernivåer
708 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Rostfritt stål

10194744

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 25.0 mm Rostfritt stål

10194782

Prisintervall
445,5548 kr - 212,1689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag Gängad pinnbult M8 18.0 mm

10214343

Prisintervall
56,8769 kr - 31,4757 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    16.5 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M10 30.0 mm

10214329

Prisintervall
76,5541 kr - 42,3251 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    21.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    7326909890
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm PA

10222485

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Vinghandtag 20.0 mm Gängad pinnbult M4 6.0 mm PA

10222416

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Vinghandtag 28.0 mm Gängad pinnbult M5 25.0 mm PA

10159798

Prisintervall
32,575 kr - 13,5154 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Vinghandtag 33.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm PA

10313916

Prisintervall
39,5122 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
  • Knoppens längd
    33.0 mm
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm Rostfritt stål

10194805

Prisintervall
467,4706 kr - 222,605 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Rostfritt stål

10194751

Prisintervall
169,9128 kr - 169,9128 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M6 20.0 mm

10214305

Prisintervall
46,6793 kr - 25,8327 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    7326909890
Vinghandtag 58.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Rostfritt stål

10194799

Prisintervall
467,4706 kr - 222,605 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag 32.0 mm Gängad pinnbult M6 10.0 mm PA

10222461

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Prisintervall
90,3132 kr - 90,3132 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Stud
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Rostfritt stål

10194720

Prisintervall
332,3856 kr - 158,2788 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag 46.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Rostfritt stål

10194768

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm