Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Serienummer: SR1579
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppens längd | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1026 kr - 39,5122 kr | 1140 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 169,9128 kr - 169,9128 kr | 29 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 222,605 kr - 467,4706 kr | 4 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 39,8853 kr - 71,958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 90,3132 kr - 90,3132 kr | 680 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 12,2082 kr - 12,2082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 158,2788 kr - 332,3856 kr | 100 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 181,2595 kr - 380,6449 kr | 180 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 222,605 kr - 467,4706 kr | 107 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 25,8327 kr - 46,6793 kr | 488 I lager |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | 394 I lager |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 20,9698 kr - 50,3706 kr | 708 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 23,1242 kr - 23,4114 kr | 354 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 81,616 kr - 165,4402 kr | 47 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 181,2595 kr - 380,6449 kr | 8 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 42,3251 kr - 76,5541 kr | 104 I lager |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 12,2537 kr - 29,2027 kr | 1900 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 169,9128 kr - 356,8169 kr | 18 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 186,01 kr - 429,5074 kr | 8 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta