Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Serienummer: SR1579
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppens längd | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,1404 kr - 26,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 27,433 kr - 27,7203 kr | 106 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 212,1689 kr - 445,5548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 12,2537 kr - 29,2027 kr | 2400 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 169,9128 kr - 356,8169 kr | 18 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 54,1619 kr - 58,4889 kr | 70 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 19,1026 kr - 39,5122 kr | 1140 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 20,9698 kr - 50,3706 kr | 708 I lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 181,2595 kr - 380,6449 kr | 8 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 31,4757 kr - 56,8769 kr | 53 I lager |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | 394 I lager |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 23,1242 kr - 23,4114 kr | 344 I lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,729 kr - 25,879 kr | 650 I lager |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 81,616 kr - 165,4402 kr | 47 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | 5 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 186,01 kr - 429,5074 kr | 8 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gängad pinnbult
|
|
Rostfritt stål
|
||
| 13,5154 kr - 32,575 kr | 394 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Gängad pinnbult
|
|
Nylon
|
||
| 42,3251 kr - 76,5541 kr | 104 I lager |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta