Meny Sök

Lockspärr Vänsterhänt 292.0 mm Zinkpläterat stål

Det här lockstödet fälls till 90 grader för enkel åtkomst och för att hindra locket från att stängas av misstag. Används för öppna lock och elpaneler. Vänstermontering, hållbart och starkt. Monteras med skruvar, silverfärgat och av zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20124182

Tillverkarens artikelnummer:

27963292002E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 68,2004 kr
100 + 61,3803 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 364,01 kr

20 x 68,2004 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 292.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 22.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 5.4
Tjocklek 4.0 mm
Slutför Förzinkad
Allt material Zinkpläterat stål
Commodity Code 7318190090
Monteringshål diameter 5.4 mm
Basens längd 35.0 mm
Monteringsmetod Fastener Screws
Funktion Folding
Gångjärnstyp Cover Stay
Material (kroppen) Zinkpläterat stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss