20067809
27963202001
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 124 | 112,0195 kr |
| 125 + | 100,8175 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totallängd | 7.953 in |
|---|---|
| Totallängd | 202.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 0.866 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 22.0 mm |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 5.4 |
| Tjocklek | 4.0 mm |
| Tjocklek | 0.157 in |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Zinkpläterat stål |
| Commodity Code | 8302100090 |
| Monteringshål diameter | 5.4 mm |
| Monteringshål diameter | 0.213 in |
| Basens längd | 7.953 in |
| Basens längd | 202.0 mm |
| Monteringsmetod | Fastener Screws |
| Funktion | Folding |
| Gångjärnstyp | Cover Stay |
| Material (kroppen) | Zinkpläterat stål |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta