20961824
20961824
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 99 | 362,624 kr |
| 100 + | 326,3616 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totallängd | 355.0 mm |
|---|---|
| Totallängd | 13.976 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 215.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 8.465 in |
| Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M6 |
| Tjocklek | 1.339 in |
| Tjocklek | 34.0 mm |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Stål |
| Commodity Code | 8302490099 |
| Monteringshål diameter | 6.3 mm |
| Monteringshål diameter | 0.248 in |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta