Meny Sök

Lockspärr Vänsterhänt 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm 304 Rostfritt stål

Det här lockstödet fälls till 90 grader för enkel åtkomst och för att hindra locket från att stängas av misstag. Används för öppna lock och elpaneler. Vänstermontering, hållbart och starkt. Monteras med skruvar, silverfärgat och av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20121389

Tillverkarens artikelnummer:

07940135002E

409 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 592,7564 kr
50 + 287,3218 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

592,76 kr

1 x 592,7564 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 135.0 mm
Tjocklek 2.5 mm
Allt material Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890
Monteringshål diameter 5.4 mm
Basens längd 35.0 mm
Inriktning vid montering Vänsterhänt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss