Meny Sök

Låsbar kabelklämma 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma har en självhäftande bas för att hålla kablarna på plats. Klämman kan öppnas när kablarna behöver bytas ut eller servas. Klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10148334

Tillverkarens artikelnummer:

AKKL-8710A-RT

219 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 6,5982 kr
5000 - 9999 6,2683 kr
10000 + 5,9549 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

659,82 kr

100 x 6,5982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 50.8 mm
Basbredd 25.4 mm
Total höjd 44.5 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Maximal diameter, kabelbunt 25.4 mm
Minsta diameteromfång på kabelbunt 22.2 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss