10148341
AKKL-8710A-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 4999 | 7,3669 kr |
| 5000 - 9999 | 6,9986 kr |
| 10000 + | 6,6487 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 2 in |
|---|---|
| Basens längd | 50.8 mm |
| Basbredd | 25.4 mm |
| Basbredd | 1 in |
| Total höjd | 44.5 mm |
| Total höjd | 1.752 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Monteringsmetod | Adhesive |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Maximal diameter, kabelbunt | 1 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 25.4 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 0.874 in |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 22.2 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta