Meny Sök

Låsbar kabelklämma 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10000137

Tillverkarens artikelnummer:

AKKL-5775A4-19

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 5,0691 kr
5000 + 4,689 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

506,91 kr

100 x 5,0691 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 38.1 mm
Basbredd 19.1 mm
Total höjd 31.8 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Monteringsmetod Adhesive
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Maximal diameter, kabelbunt 19.1 mm
Minsta diameteromfång på kabelbunt 14.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss