Meny Sök

Låsbar kabelklämma 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma har en självhäftande bas för att hålla kablarna på plats. Klämman kan öppnas när kablarna behöver bytas ut eller servas. Klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10000069

Tillverkarens artikelnummer:

AKKL-3140A4-RT

18300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 3,4775 kr
5000 - 9999 3,3037 kr
10000 + 3,1385 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

347,75 kr

100 x 3,4775 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 25.2 mm
Basbredd 19.1 mm
Total höjd 22.2 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Monteringsmetod Vidhäftande
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Maximal diameter, kabelbunt 10.3 mm
Minsta diameteromfång på kabelbunt 7.9 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss