Meny Sök

Låsbar kabelklämma 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma har en självhäftande bas för att hålla kablarna på plats. Klämman kan öppnas när kablarna behöver bytas ut eller servas. Klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10000038

Tillverkarens artikelnummer:

AKKL-2140A-RT

22800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 2,5903 kr
5000 - 9999 2,4609 kr
10000 + 2,3379 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

259,03 kr

100 x 2,5903 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 21.6 mm
Basbredd 16.5 mm
Total höjd 18.0 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Maximal diameter, kabelbunt 6.5 mm
Minsta diameteromfång på kabelbunt 5.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss