Meny Sök

Låsbar kabelklämma 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma har en självhäftande bas för att hålla kablarna på plats. Klämman kan öppnas när kablarna behöver bytas ut eller servas. Klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10148297

Tillverkarens artikelnummer:

AKKL-10112A-RT

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 16,2267 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 622,67 kr

100 x 16,2267 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 63.5 mm
Basbredd 25.4 mm
Total höjd 50.8 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Maximal diameter, kabelbunt 31.7 mm
Minsta diameteromfång på kabelbunt 25.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss