10361214
22AAWC830930
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 9,6216 kr |
| 7500 - 29999 | 8,6594 kr |
| 30000 + | 7,7935 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 44.4 mm |
|---|---|
| Basens längd | 1.748 in |
| Basbredd | 1 in |
| Basbredd | 25.4 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.929 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 23.6 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 0.756 in |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 19.2 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta