10361207
22AAWC650790
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 5,7843 kr |
| 7500 - 29999 | 5,2059 kr |
| 30000 + | 4,6852 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 1.657 in |
|---|---|
| Basens längd | 42.1 mm |
| Basbredd | 1 in |
| Basbredd | 25.4 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.764 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 19.4 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 15.8 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 0.622 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta