10361191
22AAWC500600
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 4,1953 kr |
| 7500 - 29999 | 3,7758 kr |
| 30000 + | 3,3983 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 1.445 in |
|---|---|
| Basens längd | 36.7 mm |
| Basbredd | 0.748 in |
| Basbredd | 19.0 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.559 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 14.2 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 0.445 in |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 11.3 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta