10361177
22AAWC310400
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,3559 kr |
| 5000 - 19999 | 3,0203 kr |
| 20000 + | 2,7182 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basens längd | 25.4 mm |
|---|---|
| Basens längd | 1 in |
| Basbredd | 19.0 mm |
| Basbredd | 0.748 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.39 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 9.9 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 7.9 mm |
| Minsta diameteromfång på kabelbunt | 0.311 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta