Meny Sök

Vibrationsfäste Genomföring Svart 14.4 mm 4.8 mm

This screw is made from neoprene rubber and, when used with the corresponding screw, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with screw VGS-5.
Essentra artikelnummer:

10178126

Tillverkarens artikelnummer:

VG-4

30768 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 7,089 kr
5000 + 4,0996 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 089,00 kr

1000 x 7,089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 8.2 mm
Färg Svart
Allt material Neoprengummi
Typ 1
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss