Antal | Enhetspris |
---|---|
400 + | 5,0046 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | TPE |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Base Height | 8.0 mm |
Base Height | 0.315 in |
Mounting Hole Center Distance | 4.1 mm |
Mounting Hole Center Distance | 4.1 mm |
Overall Diameter | 38.1 mm |
Overall Diameter | 1.5 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Thread Size | 0.160 in |
Base Shape | Round |
Shape | Round |
Mount Type | Plain |
Hardness | 75 (Shore A) |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta