Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 24,5982 kr |
10 - 19 | 22,1495 kr |
20 - 49 | 20,9252 kr |
50 + | 19,7008 kr |
Gängtyp | Hane/Hona |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 20.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Compression max | 4.0 |
Axial load max. kgf | 10.0 |
Radial load max. kgf | 2.0 |
Allt material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta