Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 467,3669 kr |
50 - 99 | 373,8713 kr |
100 - 199 | 350,4973 kr |
200 + | 327,1234 kr |
Gängtyp | Hane/Hane |
---|---|
d1 | 120.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Axial load max. kgf | 1500.0 |
Radial load max. kgf | 100.0 |
Allt material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta