Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 76,0208 kr |
50 - 99 | 60,7721 kr |
100 - 199 | 56,9878 kr |
200 - 499 | 53,2034 kr |
500 - 999 | 49,4191 kr |
1000 + | 45,6347 kr |
Gängtyp | Hane/Hona |
---|---|
d1 | 40.0 |
h1 | 50.0 |
d2 | M8 |
l1 | 23.0 |
Compression max | 13.0 |
Axial load max. kgf | 80.0 |
Radial load max. kgf | 18.0 |
Allt material | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta