Meny Sök

Vertikala snabbspännare 50.0 kg Rostfritt stål

77.0 mm | 3.031 in height x 51.0 mm | 2.008 in Length Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing of holding force while saving work space.
Essentra artikelnummer:

10390276

Tillverkarens artikelnummer:

493803

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 259,6588 kr
30 + 243,8012 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höjd under stav 15.6 mm
Hållkraft 50.0 kg
Typ av bas Med fläns
Handtagsfärg Röd
Basmaterial Rostfritt stål
Handtagsriktning Vertikal
Handtagstyp Rakt handtag
Handtagsrörelse 56
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss