Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 327,6341 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 43.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.693 in |
Overall Length | 220.0 mm |
Overall Length | 8.661 in |
Holding Force | 350.0 kg |
Holding Force | 771.6 lbs |
Overall Height | 136.0 mm |
Overall Height | 5.354 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta