Meny Sök

Vertikala snabbspännare Rakt handtag 63 ° 382 lbs Rostfritt stål

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra artikelnummer:

20510558

Tillverkarens artikelnummer:

20510558

60 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 424,6005 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

424,60 kr

1 x 424,6005 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höjd under stav 31.0 mm
Hållkraft 173.3 kg
Typ av bas Med fläns
Handtagsfärg Röd
Basmaterial Rostfritt stål
Handtagsriktning Vertikal
Handtagstyp Rakt handtag
Handtagsrörelse 63
Bar Movement 115
Armtyp Adjustable
Commodity Code 8205700000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss