Meny Sök

Vertikala snabbspännare Rakt handtag 64 ° 224 lbs Rostfritt stål

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra artikelnummer:

20510534

Tillverkarens artikelnummer:

20510534

23 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 331,3617 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

331,36 kr

1 x 331,3617 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höjd under stav 24.0 mm
Hållkraft 101.6 kg
Typ av bas Med fläns
Handtagsfärg Röd
Basmaterial Rostfritt stål
Handtagsriktning Vertikal
Handtagstyp Rakt handtag
Handtagsrörelse 64
Bar Movement 104
Armtyp Adjustable
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss