20510527
20510527
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 + | 121,9779 kr |
| Höjd under stav | 0.945 in |
|---|---|
| Höjd under stav | 24.0 mm |
| Hållkraft | 101.6 kg |
| Hållkraft | 224 lbs |
| Typ av bas | Flanged |
| Handtagsfärg | Röd |
| Basmaterial | Stål |
| Handtagsriktning | Vertikal |
| Handtagstyp | Rakt handtag |
| Handtagsrörelse | 64 |
| Bar Movement | 104 |
| Armtyp | Adjustable |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta