Meny Sök

Ventilpluggar för gascylindrar

I lager

Ventilskydd för gasflaskor är framtagna i samarbete med stora europeiska gasbolag. Täcker ventilgängorna på industri- och LPG-gasflaskor under lagring, hantering och transport. Har en ventilationslucka som gör det möjligt att släppa ut gas på ett säkert sätt om ventilen öppnas oavsiktligt.

  • Designad för att skydda industri- och LPG-gascylinderns ventilgängor när de inte används.
  • Det kan särskilja fulla från tomma cylindrar.
  • Det används ofta i laboratorier, medicinsk industri och byggtillämpningar.
Material: HDPE, LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0084, SR1060

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material d Typ Ventilklaff Köp
2,573 kr - 2,9195 kr 2939 I lager
LDPE
20.0 mm
4
Utan ventilklaff
1,4362 kr - 1,8972 kr 113250 I lager
LDPE
22.2 mm
2
Med ventilklaff
1,1889 kr - 1,9092 kr 139750 I lager
LDPE
22.2 mm
2
Utan ventilklaff
2,5901 kr - 3,0298 kr 2500 I lager
LDPE
30.0 mm
4
Utan ventilklaff
2,1647 kr - 5,0069 kr 11400 I lager
LDPE
28.8 mm
1
Utan ventilklaff
2,0997 kr - 4,8259 kr 18600 I lager
LDPE
25.4 mm
1
Utan ventilklaff
2,0538 kr - 2,2289 kr 21800 I lager
LDPE
26.4 mm
1
Med ventilklaff
1,4553 kr - 2,1656 kr 15800 I lager
LDPE
24.3 mm
1
Utan ventilklaff
10073599 2,4416 kr - 2,5709 kr 7 I lager
LDPE
30.0 mm
5
Utan ventilklaff
6,1329 kr - 6,1329 kr 15031 I lager
HDPE
21.8 mm
6
Med ventilklaff
1,4372 kr - 2,1475 kr 14000 I lager
LDPE
21.7 mm
1
Utan ventilklaff
1,5829 kr - 3,0071 kr 385600 I lager
LDPE
21.8 mm
1
Med ventilklaff
6,9054 kr - 11,3107 kr 1050 I lager
LDPE
35.0 mm
5
Med ventilklaff
5,9749 kr - 5,9749 kr 1671 I lager
HDPE
30.0 mm
6
Med ventilklaff
1,5655 kr - 2,1083 kr 11600 I lager
LDPE
21.7 mm
1
Med ventilklaff
6,8659 kr - 11,2504 kr 2315 I lager
LDPE
38.0 mm
5
Med ventilklaff
1,8152 kr - 1,8152 kr 1448 I lager
HDPE
28.0 mm
6
Utan ventilklaff
2,5888 kr - 3,7096 kr 6431 I lager
LDPE
30.0 mm
5
Med ventilklaff
5,5014 kr - 6,1473 kr 4616 I lager
HDPE
24.3 mm
6
Med ventilklaff
2,2106 kr - 4,9465 kr 10500 I lager
LDPE
25.0 mm
3
Utan ventilklaff
  • av 2
Ventilplugg för gascylindrar LDPE Gul

10073285

Prisintervall
2,9195 kr - 2,573 kr

Lagernivåer
2939 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    4
Ventilplugg för gascylindrar LDPE Gul

10073025

Prisintervall
1,8972 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
113250 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    2
Ventilplugg för gascylindrar LDPE Gul

10072103

Prisintervall
1,9092 kr - 1,1889 kr

Lagernivåer
139750 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    2
Ventilplugg för gascylindrar LDPE Gul

10074275

Prisintervall
3,0298 kr - 2,5901 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    4
Ventilskydd för gascylinder 28.8 mm Utan ventilklaff LDPE Gul

10072097

Prisintervall
5,0069 kr - 2,1647 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • d
    28.8 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 25.4 mm (DIA) Tryckmontering Utan ventilklaff LDPE Gul

10072080

Prisintervall
4,8259 kr - 2,0997 kr

Lagernivåer
18600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 26.4 mm Med ventilklaff LDPE Gul

10073049

Prisintervall
2,2289 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
21800 I lager
Egenskaper
  • d
    26.4 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 24.3 mm Utan ventilklaff LDPE Gul

10073056

Prisintervall
2,1656 kr - 1,4553 kr

Lagernivåer
15800 I lager
Egenskaper
  • d
    24.3 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 30.0 mm Utan ventilklaff LDPE Gul

10073599

Prisintervall
2,5709 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    5
Ventilskydd för gascylinder 21.8 mm Med ventilklaff HDPE Gul

10074305

Prisintervall
6,1329 kr - 6,1329 kr

Lagernivåer
15031 I lager
Egenskaper
  • d
    21.8 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    6
Ventilskydd för gascylinder 21.7 mm Utan ventilklaff LDPE Gul

10087473

Prisintervall
2,1475 kr - 1,4372 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d
    21.7 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 21.8 mm Med ventilklaff LDPE Gul

10073070

Prisintervall
3,0071 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
385600 I lager
Egenskaper
  • d
    21.8 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 35.0 mm Med ventilklaff LDPE Gul

10074282

Prisintervall
11,3107 kr - 6,9054 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    5
Ventilskydd för gascylinder 30.0 mm Med ventilklaff HDPE Gul

10074336

Prisintervall
5,9749 kr - 5,9749 kr

Lagernivåer
1671 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    6
Ventilskydd för gascylinder 21.7 mm Med ventilklaff LDPE Gul

10073278

Prisintervall
2,1083 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
11600 I lager
Egenskaper
  • d
    21.7 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    1
Ventilskydd för gascylinder 38.0 mm Med ventilklaff LDPE Gul

10074299

Prisintervall
11,2504 kr - 6,8659 kr

Lagernivåer
2315 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    5
Ventilskydd för gascylinder 28.0 mm Utan ventilklaff HDPE Gul

10074718

Prisintervall
1,8152 kr - 1,8152 kr

Lagernivåer
1448 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    6
Ventilskydd för gascylinder 30.0 mm Med ventilklaff LDPE Gul

10073605

Prisintervall
3,7096 kr - 2,5888 kr

Lagernivåer
6431 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    5
Ventilskydd för gascylinder 24.3 mm Med ventilklaff HDPE Gul

10074329

Prisintervall
6,1473 kr - 5,5014 kr

Lagernivåer
4616 I lager
Egenskaper
  • d
    24.3 mm
  • Ventilklaff
    Med ventilklaff
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    6
Ventilskydd för gascylinder 25.0 mm Utan ventilklaff LDPE Gul

10072110

Prisintervall
4,9465 kr - 2,2106 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Ventilklaff
    Utan ventilklaff
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Gul
  • Typ
    3