Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ventilskydd för gasflaskor är framtagna i samarbete med stora europeiska gasbolag. Täcker ventilgängorna på industri- och LPG-gasflaskor under lagring, hantering och transport. Har en ventilationslucka som gör det möjligt att släppa ut gas på ett säkert sätt om ventilen öppnas oavsiktligt.
Material: HDPE, LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0084, SR1060
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | d | Typ | Ventilklaff | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0997 kr - 4,8259 kr | 18600 I lager |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 2,2106 kr - 4,9465 kr | 10500 I lager |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,6086 kr - 3,3781 kr | 133300 I lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 10073599 | 2,4416 kr - 2,5709 kr | 7 I lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Utan ventilklaff
|
|
| 6,1329 kr - 6,1329 kr | 15031 I lager |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Med ventilklaff
|
||
| 1,4372 kr - 2,1475 kr | 14000 I lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,4553 kr - 2,1656 kr | 55800 I lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,8152 kr - 1,8152 kr | 1448 I lager |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Utan ventilklaff
|
||
| 2,1647 kr - 5,0069 kr | 11400 I lager |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 6,8659 kr - 11,2504 kr | 2475 I lager |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Med ventilklaff
|
||
| 2,0538 kr - 2,2289 kr | 21800 I lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Med ventilklaff
|
||
| 1,5655 kr - 2,1083 kr | 11600 I lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Med ventilklaff
|
||
| 2,5888 kr - 3,7096 kr | 6431 I lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Med ventilklaff
|
||
| 1,7953 kr - 2,2289 kr | 25625 I lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Utan ventilklaff
|
||
| 1,6373 kr - 2,1656 kr | 100395 I lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Med ventilklaff
|
||
| 5,5014 kr - 6,1473 kr | 4616 I lager |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Med ventilklaff
|
||
| 6,9054 kr - 11,3107 kr | 1050 I lager |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Med ventilklaff
|
||
| 1,5829 kr - 3,0071 kr | 385600 I lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Med ventilklaff
|
||
| 5,9749 kr - 5,9749 kr | 1671 I lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Med ventilklaff
|
||
| 1,4362 kr - 1,8972 kr | 113250 I lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Med ventilklaff
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta