Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Rostfritt stål, PA Färg: Grå, Naturfärgad, Vit, Svart, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
60,4964 kr - 112,9468 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
28,204 kr - 43,8729 kr 581 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
34,5412 kr - 53,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
70,6079 kr - 98,851 kr 300 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
51,4335 kr - 96,0158 kr 400 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
228,2827 kr - 355,1065 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M40
Grå
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
70,6079 kr - 98,851 kr 200 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
68,5827 kr - 96,0158 kr 489 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,3581 kr - 7,3968 kr 19447 I lager
30.0 mm
Vit
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,9707 kr - 10,9621 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Svart
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
37,6163 kr - 50,1551 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12
Grå
17.8 mm
10.0 mm
3
82,1125 kr - 101,6604 kr 80 I lager
27.0 mm
M40
Grå
35.6 mm
18.0 mm
3
42,0704 kr - 65,4429 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
313,8901 kr - 488,2735 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
240,7361 kr - 320,9815 kr 50 I lager
26.0 mm
M20
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4
3,225 kr - 7,101 kr 21559 I lager
30.0 mm
Svart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
12,3084 kr - 27,0725 kr 2592 I lager
80.0 mm
Grå
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
37,6163 kr - 50,1551 kr 6437 I lager
17.0 mm
M12
Svart
17.8 mm
10.0 mm
3
179,0907 kr - 238,7828 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M40
Svart
35.6 mm
18.0 mm
3
  • av 5
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236741

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236635

Prisintervall
112,9468 kr - 60,4964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236673

Prisintervall
43,8729 kr - 28,204 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236710

Prisintervall
53,7308 kr - 34,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236932

Prisintervall
98,851 kr - 70,6079 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236970

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grå

10236758

Prisintervall
355,1065 kr - 228,2827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236796

Prisintervall
98,851 kr - 70,6079 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236598

Prisintervall
96,0158 kr - 68,5827 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124895

Prisintervall
7,3968 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
19447 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124932

Prisintervall
10,9621 kr - 4,9707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grå

10207093

Prisintervall
50,1551 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg M40 1.5 mm

10207130

Prisintervall
101,6604 kr - 82,1125 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237076

Prisintervall
65,4429 kr - 42,0704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237113

Prisintervall
488,2735 kr - 313,8901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207178

Prisintervall
320,9815 kr - 240,7361 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124901

Prisintervall
7,101 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
21559 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124949

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
2592 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Svart

10207109

Prisintervall
50,1551 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
6437 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Svart

10207147

Prisintervall
238,7828 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA