Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
10308929 1,6373 kr - 1,6373 kr 841 I lager
25.8 mm
Svart
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
1,037 kr - 1,2803 kr 498 I lager
30.1 mm
Naturfärgad
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
75,175 kr - 105,245 kr 150 I lager
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
44,3268 kr - 68,9529 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
10074190 1,7809 kr - 1,7809 kr 4597 I lager
30.5 mm
Svart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
43,2146 kr - 67,2228 kr 185 I lager
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
36,0155 kr - 56,0243 kr 495 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
25,4266 kr - 39,5525 kr 50 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
71,1032 kr - 99,5444 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
36,0155 kr - 56,0243 kr 77 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
69,0812 kr - 96,7137 kr 139 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
57,1307 kr - 106,6506 kr 7742 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
66,5851 kr - 93,2192 kr 489 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
43,2178 kr - 67,2277 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
52,6373 kr - 81,8802 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
52,6373 kr - 81,8802 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
25,4266 kr - 39,5525 kr 2378 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
58,7344 kr - 109,657 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
66,5851 kr - 93,2192 kr 149 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
43,2146 kr - 67,2228 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • av 5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon Svart

10308929

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
841 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6/6 Naturfärgad

10408100

Prisintervall
1,2803 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236543

Prisintervall
105,245 kr - 75,175 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236628

Prisintervall
68,9529 kr - 44,3268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon Svart

10074190

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
4597 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10236666

Prisintervall
67,2228 kr - 43,2146 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236529

Prisintervall
56,0243 kr - 36,0155 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236703

Prisintervall
39,5525 kr - 25,4266 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236550

Prisintervall
99,5444 kr - 71,1032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236581

Prisintervall
56,0243 kr - 36,0155 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236536

Prisintervall
96,7137 kr - 69,0812 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236567

Prisintervall
106,6506 kr - 57,1307 kr

Lagernivåer
7742 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236598

Prisintervall
93,2192 kr - 66,5851 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236604

Prisintervall
67,2277 kr - 43,2178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236574

Prisintervall
81,8802 kr - 52,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236741

Prisintervall
81,8802 kr - 52,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236659

Prisintervall
39,5525 kr - 25,4266 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236635

Prisintervall
109,657 kr - 58,7344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236642

Prisintervall
93,2192 kr - 66,5851 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236789

Prisintervall
67,2228 kr - 43,2146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6