Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Rostfritt stål, PA Färg: Grå, Naturfärgad, Vit, Svart, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
37,096 kr - 57,705 kr 495 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
58,8447 kr - 109,8502 kr 7742 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
37,096 kr - 57,705 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
44,5144 kr - 69,2446 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
68,5827 kr - 96,0158 kr 99 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
45,6545 kr - 71,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
34,2426 kr - 53,2662 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
45,6545 kr - 71,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
54,2165 kr - 84,3367 kr 390 I lager
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
10074190 1,8344 kr - 1,8344 kr 10597 I lager
30.5 mm
Svart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
44,5111 kr - 69,2395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
12.3 mm
M4 x 0.7
Grå
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
473,6827 kr - 736,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M20 x 1.5
Grå
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
51,4335 kr - 96,0158 kr 23 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
37,096 kr - 57,705 kr 77 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
45,6567 kr - 71,0215 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
44,5111 kr - 69,2395 kr 185 I lager
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
73,2363 kr - 102,5308 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
26,1894 kr - 40,7391 kr 50 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236529

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236567

Prisintervall
109,8502 kr - 58,8447 kr

Lagernivåer
7742 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236765

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236604

Prisintervall
69,2446 kr - 44,5144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236642

Prisintervall
96,0158 kr - 68,5827 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236680

Prisintervall
71,0181 kr - 45,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236727

Prisintervall
53,2662 kr - 34,2426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236802

Prisintervall
71,0181 kr - 45,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236697

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon Svart

10074190

Prisintervall
1,8344 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
10597 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10237045

Prisintervall
69,2395 kr - 44,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Grå

10237083

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237120

Prisintervall
736,8396 kr - 473,6827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236772

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236819

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236581

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236628

Prisintervall
71,0215 kr - 45,6567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10236666

Prisintervall
69,2395 kr - 44,5111 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236550

Prisintervall
102,5308 kr - 73,2363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236703

Prisintervall
40,7391 kr - 26,1894 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5