Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
434,8538 kr - 483,1708 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M20
Naturfärgad
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
227,7935 kr - 253,104 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16
Naturfärgad
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
3,1311 kr - 6,8941 kr 3570 I lager
30.0 mm
Grå
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,8402 kr - 10,6859 kr 4472 I lager
50.0 mm
Vit
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
11,9499 kr - 26,284 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Svart
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
79,7209 kr - 106,2852 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
M20
Grå
21.6 mm
10.0 mm
3
11,9499 kr - 26,284 kr 100 I lager
80.0 mm
Vit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
36,5207 kr - 41,736 kr 597 I lager
17.0 mm
M20
Grå
21.6 mm
10.0 mm
3
173,8744 kr - 289,7815 kr 60 I lager
50.0 mm
M12
Grå
13.8 mm
6.0 mm
3
233,7244 kr - 311,6325 kr 50 I lager
26.0 mm
M20
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4
122,3772 kr - 163,1511 kr 25 I lager
17.0 mm
M12
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4
4,8402 kr - 10,6859 kr 192 I lager
50.0 mm
Grå
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
173,8744 kr - 231,8279 kr 434 I lager
50.0 mm
M40
Svart
35.6 mm
18.0 mm
3
417,5134 kr - 556,6799 kr 4 I lager
45.0 mm
M40
Mässing
18.0 mm
8.0 mm
4
221,6346 kr - 344,765 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M40
Grå
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
27,3825 kr - 42,595 kr 98 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
36,0155 kr - 56,0243 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
44,3247 kr - 68,9496 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
52,6373 kr - 81,8802 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
25,4266 kr - 39,5525 kr 2378 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M20 6.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10646809

Prisintervall
483,1708 kr - 434,8538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M16 6.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10646793

Prisintervall
253,104 kr - 227,7935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124888

Prisintervall
6,8941 kr - 3,1311 kr

Lagernivåer
3570 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124925

Prisintervall
10,6859 kr - 4,8402 kr

Lagernivåer
4472 I lager
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124963

Prisintervall
26,284 kr - 11,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

10207123

Prisintervall
106,2852 kr - 79,7209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124956

Prisintervall
26,284 kr - 11,9499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

10207116

Prisintervall
41,736 kr - 36,5207 kr

Lagernivåer
597 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grå

10207154

Prisintervall
289,7815 kr - 173,8744 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207178

Prisintervall
311,6325 kr - 233,7244 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207161

Prisintervall
163,1511 kr - 122,3772 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124918

Prisintervall
10,6859 kr - 4,8402 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Svart

10207147

Prisintervall
231,8279 kr - 173,8744 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207185

Prisintervall
556,6799 kr - 417,5134 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grå

10236826

Prisintervall
344,765 kr - 221,6346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236864

Prisintervall
42,595 kr - 27,3825 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236901

Prisintervall
56,0243 kr - 36,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236949

Prisintervall
68,9496 kr - 44,3247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236574

Prisintervall
81,8802 kr - 52,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236659

Prisintervall
39,5525 kr - 25,4266 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5