Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Rostfritt stål, PA Färg: Grå, Naturfärgad, Vit, Svart, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
447,8994 kr - 497,6659 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M20 x 1.5
Grå
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
1,0681 kr - 1,3187 kr 1498 I lager
30.1 mm
Naturfärgad
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
1,1398 kr - 1,4073 kr 2994 I lager
30.6 mm
Svart
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
234,6273 kr - 260,6971 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16 x 1.5
Grå
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
3,225 kr - 7,101 kr 21609 I lager
30.0 mm
Svart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
12,3084 kr - 27,0725 kr 2617 I lager
80.0 mm
Grå
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
37,6163 kr - 50,1551 kr 6437 I lager
17.0 mm
M12
Svart
17.8 mm
10.0 mm
3
4,9854 kr - 11,0065 kr 542 I lager
50.0 mm
Grå
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
12,3084 kr - 27,0725 kr 3836 I lager
80.0 mm
Vit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
37,6163 kr - 42,988 kr 97 I lager
17.0 mm
M20
Grå
21.6 mm
10.0 mm
3
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
3,225 kr - 7,101 kr 13220 I lager
30.0 mm
Grå
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,9854 kr - 11,0065 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Vit
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
179,0907 kr - 238,7828 kr 14 I lager
50.0 mm
M40
Svart
35.6 mm
18.0 mm
3
179,0907 kr - 298,4749 kr 60 I lager
50.0 mm
M12
Grå
13.8 mm
6.0 mm
3
34,2426 kr - 53,2662 kr 96 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
430,0389 kr - 573,3803 kr 4 I lager
45.0 mm
M40
Mässing
18.0 mm
8.0 mm
4
34,5412 kr - 53,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
34,2426 kr - 53,2662 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
37,096 kr - 57,705 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10646809

Prisintervall
497,6659 kr - 447,8994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6/6 Naturfärgad

10408100

Prisintervall
1,3187 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6 Svart

10407752

Prisintervall
1,4073 kr - 1,1398 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10646793

Prisintervall
260,6971 kr - 234,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124901

Prisintervall
7,101 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
21609 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124949

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
2617 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Svart

10207109

Prisintervall
50,1551 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
6437 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124918

Prisintervall
11,0065 kr - 4,9854 kr

Lagernivåer
542 I lager
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124956

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
3836 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

10207116

Prisintervall
42,988 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamid Grå

10237090

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124888

Prisintervall
7,101 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
13220 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124925

Prisintervall
11,0065 kr - 4,9854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Svart

10207147

Prisintervall
238,7828 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grå

10207154

Prisintervall
298,4749 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237052

Prisintervall
53,2662 kr - 34,2426 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207185

Prisintervall
573,3803 kr - 430,0389 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236710

Prisintervall
53,7308 kr - 34,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236727

Prisintervall
53,2662 kr - 34,2426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236765

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5