Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Rostfritt stål, PA Färg: Grå, Naturfärgad, Vit, Svart, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
58,8447 kr - 109,8502 kr 7742 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
527,2999 kr - 738,2199 kr 57 I lager
60.0 mm
M40
Svart
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
70,6079 kr - 98,851 kr 300 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
51,4335 kr - 96,0158 kr 400 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
37,096 kr - 57,7049 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
56,7334 kr - 105,8889 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
45,6545 kr - 71,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
44,5144 kr - 69,2446 kr 98 I lager
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
31,4266 kr - 48,8858 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
51,4335 kr - 96,0158 kr 200 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
68,5827 kr - 96,0158 kr 480 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
26,1894 kr - 40,7391 kr 292 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
44,5111 kr - 69,2395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
54,2165 kr - 84,3367 kr 390 I lager
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
26,1894 kr - 40,7391 kr 2378 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236567

Prisintervall
109,8502 kr - 58,8447 kr

Lagernivåer
7742 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Svart

10236895

Prisintervall
738,2199 kr - 527,2999 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236932

Prisintervall
98,851 kr - 70,6079 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236970

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237106

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236888

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236956

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236833

Prisintervall
57,7049 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237069

Prisintervall
105,8889 kr - 56,7334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236871

Prisintervall
71,0181 kr - 45,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10236857

Prisintervall
69,2446 kr - 44,5144 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236987

Prisintervall
48,8858 kr - 31,4266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10237021

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236840

Prisintervall
96,0158 kr - 68,5827 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236918

Prisintervall
40,7391 kr - 26,1894 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236741

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236789

Prisintervall
69,2395 kr - 44,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236697

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236574

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236659

Prisintervall
40,7391 kr - 26,1894 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5