Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,096 kr - 57,705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 54,2165 kr - 84,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 527,2999 kr - 738,2199 kr | 157 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 54,2165 kr - 84,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 28,204 kr - 43,8729 kr | 98 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 45,6545 kr - 71,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 68,5827 kr - 96,0158 kr | 489 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 60,4964 kr - 112,9468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 28,204 kr - 43,8729 kr | 581 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 31,4266 kr - 48,8858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 51,4335 kr - 96,0158 kr | 200 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 34,5412 kr - 53,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 228,2827 kr - 355,1065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 44,5144 kr - 69,2446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 31,7967 kr - 49,4615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 44,5144 kr - 69,2446 kr | 98 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | 3111 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,3581 kr - 7,3968 kr | 19597 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 4,9707 kr - 10,9621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta