Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Rostfritt stål, PA Färg: Grå, Naturfärgad, Vit, Svart, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4024 kr - 1,864 kr | 500 I lager |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 10308929 | 1,6864 kr - 1,6864 kr | 10630 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
| 234,6273 kr - 260,6971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 447,8994 kr - 497,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 54,2165 kr - 84,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 71,1537 kr - 99,6152 kr | 209 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 77,4303 kr - 108,4024 kr | 150 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 45,6567 kr - 71,0215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | 77 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 52,9559 kr - 98,851 kr | 400 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 68,5827 kr - 96,0158 kr | 489 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 60,4964 kr - 112,9468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 58,8447 kr - 109,8502 kr | 7742 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 54,2165 kr - 84,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 10074190 | 1,8344 kr - 1,8344 kr | 10597 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 44,5111 kr - 69,2395 kr | 185 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 73,2363 kr - 102,5308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | 495 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 26,1894 kr - 40,7391 kr | 50 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 228,2837 kr - 355,108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta