Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
37,096 kr - 57,705 kr 1000 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
179,0907 kr - 298,4749 kr 60 I lager
50.0 mm
M12
Grå
13.8 mm
6.0 mm
3
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
3,3581 kr - 7,3968 kr 19597 I lager
30.0 mm
Vit
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,9707 kr - 10,9621 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Svart
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
12,3084 kr - 27,0725 kr 4411 I lager
80.0 mm
Vit
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
56,7334 kr - 105,8889 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
37,6163 kr - 42,988 kr 597 I lager
17.0 mm
M20
Grå
21.6 mm
10.0 mm
3
51,4335 kr - 96,0158 kr 400 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
42,0704 kr - 65,4429 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
37,6163 kr - 50,1551 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12
Grå
17.8 mm
10.0 mm
3
82,1125 kr - 101,6604 kr 80 I lager
27.0 mm
M40
Grå
35.6 mm
18.0 mm
3
313,8901 kr - 488,2735 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
34,2426 kr - 53,2662 kr 96 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,225 kr - 7,101 kr 21659 I lager
30.0 mm
Svart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
430,0389 kr - 573,3803 kr 4 I lager
45.0 mm
M40
Mässing
18.0 mm
8.0 mm
4
126,0486 kr - 168,0456 kr 25 I lager
17.0 mm
M12
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4
179,0907 kr - 238,7828 kr 264 I lager
50.0 mm
M40
Svart
35.6 mm
18.0 mm
3
37,096 kr - 57,705 kr 495 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237038

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grå

10207154

Prisintervall
298,4749 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237106

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124895

Prisintervall
7,3968 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
19597 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124932

Prisintervall
10,9621 kr - 4,9707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10237014

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124956

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
4411 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237069

Prisintervall
105,8889 kr - 56,7334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

10207116

Prisintervall
42,988 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
597 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236970

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237076

Prisintervall
65,4429 kr - 42,0704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grå

10207093

Prisintervall
50,1551 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg M40 1.5 mm

10207130

Prisintervall
101,6604 kr - 82,1125 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237113

Prisintervall
488,2735 kr - 313,8901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237052

Prisintervall
53,2662 kr - 34,2426 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124901

Prisintervall
7,101 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
21659 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207185

Prisintervall
573,3803 kr - 430,0389 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207161

Prisintervall
168,0456 kr - 126,0486 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Svart

10207147

Prisintervall
238,7828 kr - 179,0907 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236529

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5