Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | 2617 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Grå
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | 3011 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | 1000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 42,0704 kr - 65,4429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 54,2165 kr - 84,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 52,9559 kr - 98,851 kr | 400 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 44,5111 kr - 69,2395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 228,2837 kr - 355,108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 28,204 kr - 43,8729 kr | 98 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 45,6545 kr - 71,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 177,4864 kr - 276,0899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 3,225 kr - 7,101 kr | 13320 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 179,0907 kr - 238,7828 kr | 264 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Svart
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 37,6163 kr - 50,1551 kr | 6437 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Svart
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 82,1125 kr - 109,4738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Grå
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 37,6163 kr - 42,988 kr | 597 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grå
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 179,0907 kr - 298,4749 kr | 60 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grå
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 82,1125 kr - 101,6604 kr | 80 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Grå
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,9854 kr - 11,0065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta