Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
70,6079 kr - 98,851 kr 200 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
37,096 kr - 57,7049 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
51,4335 kr - 96,0158 kr 23 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
34,5412 kr - 53,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
26,1894 kr - 40,7391 kr 50 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
44,5144 kr - 69,2446 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
44,5111 kr - 69,2395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
228,2837 kr - 355,108 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M40
Grå
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
28,204 kr - 43,8729 kr 98 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
45,6545 kr - 71,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
52,9559 kr - 98,851 kr 400 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
45,6567 kr - 71,0215 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
56,7334 kr - 105,8889 kr 90 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
12,3084 kr - 27,0725 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Svart
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
82,1125 kr - 109,4738 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
M20
Grå
21.6 mm
10.0 mm
3
240,7361 kr - 320,9815 kr 50 I lager
26.0 mm
M20
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4
3,225 kr - 7,101 kr 13320 I lager
30.0 mm
Grå
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
12,3084 kr - 27,0725 kr 2617 I lager
80.0 mm
Grå
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
37,6163 kr - 50,1551 kr 6437 I lager
17.0 mm
M12
Svart
17.8 mm
10.0 mm
3
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
  • av 5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236796

Prisintervall
98,851 kr - 70,6079 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236833

Prisintervall
57,7049 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236772

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236710

Prisintervall
53,7308 kr - 34,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236703

Prisintervall
40,7391 kr - 26,1894 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236925

Prisintervall
69,2446 kr - 44,5144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236789

Prisintervall
69,2395 kr - 44,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grå

10236826

Prisintervall
355,108 kr - 228,2837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236864

Prisintervall
43,8729 kr - 28,204 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236871

Prisintervall
71,0181 kr - 45,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236611

Prisintervall
98,851 kr - 52,9559 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236628

Prisintervall
71,0215 kr - 45,6567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236734

Prisintervall
105,8889 kr - 56,7334 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124963

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grå

10207123

Prisintervall
109,4738 kr - 82,1125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207178

Prisintervall
320,9815 kr - 240,7361 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124888

Prisintervall
7,101 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
13320 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124949

Prisintervall
27,0725 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
2617 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Svart

10207109

Prisintervall
50,1551 kr - 37,6163 kr

Lagernivåer
6437 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamid Grå

10237090

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5