Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Rostfritt stål, PA Färg: Grå, Naturfärgad, Vit, Svart, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447,8994 kr - 497,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 1,0681 kr - 1,3187 kr | 1498 I lager |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 1,1398 kr - 1,4073 kr | 2994 I lager |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 234,6273 kr - 260,6971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 3,225 kr - 7,101 kr | 21609 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | 2617 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Grå
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 37,6163 kr - 50,1551 kr | 6437 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Svart
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,9854 kr - 11,0065 kr | 542 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | 4411 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 37,6163 kr - 42,988 kr | 97 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grå
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 177,4864 kr - 276,0899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 3,225 kr - 7,101 kr | 13220 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 4,9854 kr - 11,0065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 179,0907 kr - 238,7828 kr | 264 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Svart
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 179,0907 kr - 298,4749 kr | 60 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grå
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 34,2426 kr - 53,2662 kr | 96 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 430,0389 kr - 573,3803 kr | 4 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Mässing
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 34,5412 kr - 53,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 34,2426 kr - 53,2662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1