Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,3434 kr - 47,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
||
| 61,492 kr - 61,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 78,2254 kr - 78,2254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 87,2043 kr - 87,2043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 128,2897 kr - 128,2897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 51,8328 kr - 51,8328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
| 61,9001 kr - 61,9001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
| 74,4162 kr - 74,4162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 48,2957 kr - 48,2957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
||
| 74,6883 kr - 74,6883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
| 49,6561 kr - 49,6561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
||
| 63,2606 kr - 63,2606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 88,2927 kr - 88,2927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 115,7736 kr - 115,7736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 48,0236 kr - 48,0236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
||
| 139,5342 kr - 139,5342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 46,255 kr - 46,255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stål
|
||
| 60,8118 kr - 60,8118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
||
| 63,6687 kr - 63,6687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
| 71,2872 kr - 71,2872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta