Meny Sök

Växelspakar - Kulknopp

I lager

Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Gängstorlek Totallängd Axelmaterial Köp
Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Stål
144,5485 kr - 144,5485 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stål
152,5427 kr - 152,5427 kr 4 I lager
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stål
143,1299 kr - 143,1299 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stål
93,4164 kr - 93,4164 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Stål
131,5486 kr - 131,5486 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stål
207,9656 kr - 207,9656 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stål
87,2043 kr - 87,2043 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
100.0 mm
Rostfritt stål
60,8118 kr - 60,8118 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
100.0 mm
Stål
47,3434 kr - 47,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
80.0 mm
Stål
61,492 kr - 61,492 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
72.0 mm
Rostfritt stål
63,6687 kr - 63,6687 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stål
49,6561 kr - 49,6561 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
100.0 mm
Stål
63,2606 kr - 63,2606 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
80.0 mm
Rostfritt stål
  • av 2
Växelspak 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    109.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10322222

Prisintervall
144,5485 kr - 144,5485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    114.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10322277


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    216.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322086


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    91.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10322239


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stål

10322246

Prisintervall
152,5427 kr - 152,5427 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    174.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10641767

Prisintervall
143,1299 kr - 143,1299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    176.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10640951

Prisintervall
93,4164 kr - 93,4164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stål

10322024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    72.0 mm
  • Axeldiameter
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stål

10322215

Prisintervall
131,5486 kr - 131,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stål

10322284


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    268.0 mm
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stål

10322253

Prisintervall
207,9656 kr - 207,9656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    141.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498743

Prisintervall
87,2043 kr - 87,2043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498750

Prisintervall
60,8118 kr - 60,8118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M6 8.0 mm Stål

10499016

Prisintervall
47,3434 kr - 47,3434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 72.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10498965

Prisintervall
61,492 kr - 61,492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    72.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
Växelspak 174.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498835

Prisintervall
63,6687 kr - 63,6687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    174.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
Växelspak 100.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498637

Prisintervall
49,6561 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10499009

Prisintervall
63,2606 kr - 63,2606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar