Meny Sök

Växelspakar - Kulknopp

I lager

Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Gängstorlek Totallängd Axelmaterial Köp
47,3434 kr - 47,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
80.0 mm
Stål
71,2872 kr - 71,2872 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
80.0 mm
Rostfritt stål
139,5342 kr - 139,5342 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
160.0 mm
Rostfritt stål
46,255 kr - 46,255 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stål
60,8118 kr - 60,8118 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
100.0 mm
Stål
65,7094 kr - 65,7094 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
100.0 mm
Rostfritt stål
78,2254 kr - 78,2254 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
125.0 mm
Rostfritt stål
87,2043 kr - 87,2043 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
100.0 mm
Rostfritt stål
128,2897 kr - 128,2897 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
160.0 mm
Rostfritt stål
161,2892 kr - 161,2892 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Stål
51,8328 kr - 51,8328 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
125.0 mm
Stål
61,9001 kr - 61,9001 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
125.0 mm
Stål
74,4162 kr - 74,4162 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
100.0 mm
Rostfritt stål
48,2957 kr - 48,2957 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
80.0 mm
Stål
74,6883 kr - 74,6883 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
125.0 mm
Stål
49,6561 kr - 49,6561 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
100.0 mm
Stål
63,2606 kr - 63,2606 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
80.0 mm
Rostfritt stål
88,2927 kr - 88,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
125.0 mm
Rostfritt stål
115,7736 kr - 115,7736 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
125.0 mm
Rostfritt stål
48,0236 kr - 48,0236 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
100.0 mm
Stål
  • av 2
Växelspak 80.0 mm M6 8.0 mm Stål

10499016

Prisintervall
47,3434 kr - 47,3434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498705

Prisintervall
71,2872 kr - 71,2872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 160.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498828

Prisintervall
139,5342 kr - 139,5342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 72.0 mm M6 8.0 mm Stål

10498972

Prisintervall
46,255 kr - 46,255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    72.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
  • Commodity Code
    8487905990
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498750

Prisintervall
60,8118 kr - 60,8118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10498941

Prisintervall
65,7094 kr - 65,7094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498668

Prisintervall
78,2254 kr - 78,2254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498743

Prisintervall
87,2043 kr - 87,2043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 160.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

10498903

Prisintervall
128,2897 kr - 128,2897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stål

10635858

Prisintervall
161,2892 kr - 161,2892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    178.1 mm
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2.0
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498675

Prisintervall
51,8328 kr - 51,8328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498798

Prisintervall
61,9001 kr - 61,9001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498620

Prisintervall
74,4162 kr - 74,4162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498712

Prisintervall
48,2957 kr - 48,2957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M12 14.0 mm Stål

10498873

Prisintervall
74,6883 kr - 74,6883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498637

Prisintervall
49,6561 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 80.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10499009

Prisintervall
63,2606 kr - 63,2606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498781

Prisintervall
88,2927 kr - 88,2927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 125.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

10498866

Prisintervall
115,7736 kr - 115,7736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar
Växelspak 100.0 mm M6 8.0 mm Stål

10498958

Prisintervall
48,0236 kr - 48,0236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmodell
    Kulformiga knoppar