Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 1 | 1 388,0395 kr |
2 - 9 | 660,9712 kr |
10 - 19 | 559,2256 kr |
20 + | 528,7769 kr |
Base Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.181 in |
Base Height | 10.0 mm |
Base Height | 0.394 in |
Fluid Color | Transparent |
Level Type | Circular |
Overall Height | 13.0 mm |
Overall Height | 0.512 in |
Mounting Method | Push Fit |
Finish | Anodised Black |
Commodity Code | 7616999099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta